La Division Rechange Véhicule de SKF (VSM) est certifiée selon la norme ISO 9001:2000 complémentée par QS-9000:3e édition, ISO 9001 édition 1994 et ISO 9002:édition 1994. La norme QS 9000 concerne des exigences particulières formulées par General Motors, Ford et Chrysler, tandis que la norme ISO 9001:2000 est clairement axée sur le client.
Accéder à No quibble
Certificat de conformité du Réglement Automobile d'Exemption par Catégorie 1400/2002 (EG)