topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Roues et suspension

SKF a ouvert la voie pour tous les progrès importants dans le domaine de la technologie des roues depuis l'invention de l'automobile et notre détermination à innover continue à ce jour. Avec une expertise qui porte sur les roulements, les joints, la lubrification et la mécatronique, SKF peut envisager la technologie des roulements de roues d'un point de vue systémique. Il en résulte une amélioration des performances de la fiabilité, de l'efficacité et de la sécurité.

La gamme complète des composants de suspension SKF est élaborée en étroite collaboration avec la technologie de pointe des roulements de roue. Les composants de suspensions SKF sont conçus pour permettre de maintenir une performance optimale du système de suspension, y compris un contact sûr entre les pneus et la surface de la route, une meilleure tenue de roue et une conduite silencieuse et confortable.

Ensemble, les roulements de roue et les composants de suspension SKF garantissent une conduite en douceur, silencieuse et en toute sécurité.

Informez-vous davantage sur les systèmes de roulements de roue et les composants de suspension SKF :


Search