topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Kits de suspension

Exploitant des années d'expérience en qualité de fournisseur de butées MacPherson aux équipementiers du monde entier, SKF a développé une gamme de kits de suspension pour le marché des pièces de rechange contenant tous les composants nécessaires pour une réparation complète.

Kits de suspension MacPherson SKF (VKDA)
Les kits de suspension MacPherson de SKF contiennent un roulement (métal ou composite, simple ou intégré), un bloc filtrant, ainsi que les écrous et vis nécessaires. Ils sont vendus par paires, pour un montage des deux côtés.

Kits de bras de suspension SKF (VKDA)
Les kits de bras de suspension SKF contiennent un bras de suspension arrière, conçu pour une plus grande maîtrise du véhicule : stabilité dans les virages accrue et distance de freinage réduite. En raison de sa position dans le système, le roulement  doit fonctionner dans des conditions difficiles. Le kit SKF contient toutes les pièces qu'il est nécessaire de changer.

Kits de protection d'amortisseurs (VKDP)
Le choix du matériau utilisé dans la fabrication des butées de chocs et soufflets est très important pour garantir la longévité des amortisseurs et les performances de la suspension. Les kits de protection SKF sont fabriqués dans un polyuréthane qui permet un haut niveau de compression. Les kits de protection SKF, composés d'une butée qui absorbe les chocs, et d'un soufflet qui protège des projections et fuites d'huile, garantissent les performances de la suspension et accroissent la longévité des amortisseurs.

Les kits de protection sont vendus par paires, pour un montage des deux côtés du véhicule, afin de garantir la sécurité du véhicule et la satisfaction du client.


Search

French Flag