topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Systèmes de refroidissement

Pompes à eau AquaMax de SKF (VKPC)
Fabriquées pour répondre aux caractéristiques d'origine ou les surpasser, les pompes AquaMax SKF garantissent un bon ajustement et un montage facile. Leur conception et les matériaux avancés utilisés pour leurs composants garantissent aussi une efficacité optimale du circuit de refroidissement à toutes les vitesses et dans toutes les conditions de conduite.

Pour les pompes AquaMax SKF, le revêtement spécial de couleur bleue, également utilisé dans les applications aérospatiales, minimise les problèmes occasionnés par les liquides de refroidissement en évitant que les particules présentes dans le liquide de refroidissement ne se fixent sur la turbine, augmentant de ce fait la résistance à la corrosion.

Les roulements de haute qualité et les arbres cémentés assurent une capacité de charge élevée pour les contraintes axiales et radiales. Des joints de nouvelle génération suppriment quasiment toutes les fuites prématurées, causes de 90 % des remplacements de pompes.


Search

French Flag