topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Systèmes d'entraînement de distribution

Kits de courroies de distribution (VKMA)
La plupart des constructeurs automobiles recommandent de remplacer l'ensemble du système de distribution (courroie, galets tendeurs, et galets enrouleurs) en même temps. C'est la seule façon d'assurer une tension optimale de la courroie, facteur crucial pour maintenir un rendement optimal du moteur.

SKF facilite les interventions d'entretien-dépannage sur l'ensemble du système de distribution. Les kits de distribution VKMA de SKF comprennent des courroies, des galets tendeurs et des galets enrouleurs qui égalent ou surpassent les spécifications d'origine; tout ce vous avez besoin pour faire le travail se trouve dans un emballage unique.

Kits de courroie de distribution et joints de moteur (VKMS)
Pour de nombreux véhicules à kilométrage élevé ou très sollicités, il est prudent de remplacer les joints de moteur quand on monte une nouvelle courroie de distribution. Si les vieux joints commençaient à fuir, le client se verrait contraint de payer une nouvelle fois les frais de main-d'oeuvre pour le montage. Si de l'huile venait à fuir sur la courroie, il pourrait s'avérer nécessaire de monter une courroie neuve.

Les kits de distribution avec joints de moteur VKMS de SKF facilitent la prévention de tels problèmes. Les kits VKMS contiennent tout ce qui est nécessaire pour un travail de qualité, y compris des composants de haute qualité dont les spécifications sont conformes ou dépassent celles d'origine. Ces kits VKMS sont disponibles dans une gamme qui couvre la plupart des modèles courants, y compris pour les véhicules asiatiques.

Kits de courroies de distribution et pompes à eau (VKMC)
Dans les cas où la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution, il est conseillé de remplacer la pompe quand on remplace la courroie. En effet, si la pompe tombe en panne un peu plus tard, le client devra payer des frais de main-d'oeuvre une nouvelle fois. Quand ils sont informés de cela, la plupart des clients optent pour la réparation complète immédiate plutôt que de risquer des frais supplémentaires, et une panne potentielle, plus tard.

Les kits de distribution avec pompe à eau VKMC de SKF permettent une réparation complète. Les kits contiennent la courroie, les galets et la pompe à eau (toutes les pièces qu'il faut dans une même boîte. Toutes les pièces sont conformes aux spécifications d'origine ou les surpassent). Les pompes à eau Aquamax contenues dans les kits VKMC garantissent un fonctionnement optimal du circuit de refroidissement, quelles que soient les conditions de fonctionnement.


Search

French Flag