topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Kits de butée d‘embrayage (VKC)

Les kits de butée d’embrayage (VKC) de SKF contiennent les premiers roulements réellement compatibles avec les embrayages du fait de leur technologie brevetée. Cette conception à contact variable exclusive permet des vitesses de rotation élevées, ainsi que des charges maximales, résiste à l’usure pour une durée de vie plus longue et réduit le bruit et les vibrations. En outre, une conception à alignement automatique permet aux roulements des butées d’embrayage de surmonter les problèmes associés au défaut d’alignement des composants de la transmission.

Ayant fait leurs preuves sur les boîtes de vitesses extrèmement exigentes, les butées d’embrayage se caractérisent par un système d’étanchéité qui empêchent l’intrusion de contaminants et retient la graisse.


Search

French Flag