SKF lance son catalogue électronique sur CDavril 1, 2008
SKF a lancé son catalogue électronique sur CD comprenant toutes ses Lignes de produits pour véhicules automobiles
- Kits de roulements de roue
- Kits de courroies de distribution
- Courroies auxiliaires
- Kits de suspension
- Pompes à eau
- Les joints homocinétiques
- Arbres d'entraînement
- Caches
Toutes les données les plus récentes figureront sur ce CD qui met l'accent sur les informations concernant les joints homocinétiques, les caches, les arbres d'entraînement et les courroies auxiliaires (VKMV) avec la longueur exacte de la pièce d'origine.
Unique sur le marché : le CD comprendra également des vidéos sur le montage/démontage des kits de roulements de roues, des kits de suspension, des pompes à eau, des arbres auxiliaires et des systèmes d'arbres de distribution.
Ce catalogue est basé sur un format connu dans l'industrie : TecDoc.
Vous pourrez effectuer des recherches par fabricant ou par numéro d'article de la pièce.
La recherche par numéro de pièce est très puissante. Elle vous permet d'entrer le numéro de la pièce d'origine, le numéro du concurrent ou la référence SKF.
La fonction de recherche est flexible : Vous pouvez rechercher toutes les références commençant par VKxx.
En regardant la "Liste des pièces", vous obtiendrez une description détaillée de la composition de chaque kit SKF, conformément à la mission SKF : donner au réparateur un kit contenant toutes les composantes nécessaires à une réparation sûre et complète.
Le CD affichera plus de 2 500 illustrations de produits.
Pourquoi un catalogue électronique ? Pour accéder aux données à jour, pour atteindre une cible plus large, pour aider notre réseau de distribution actuel et ses clients, pour être en phase avec les formats électroniques utilisés actuellement dans nos entreprises quotidiennes.
Pourquoi sur CD ? Parce que la durabilité est une de nos valeurs principales (la protection de l'environnemnt est un souci quotidien pour SKF), parce qu'un CD est plus rapide que la plupart des applications en ligne, parce qu'il est possible d'utiliser un CD partout, sans connexion Internet.
En plus de ce CD, vous pourrez toujours trouver des informations à jour dans notre catalogue en ligne (Compass Navigate), disponible à l'adresse suivante : www.vsm.skf.com |