topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF renouvelle son contrat avec Ferrari

février 24, 2009

Le 24 février 2009, SKF et la Scuderia Ferrari ont scellé plus de 60 ans de partenariat et de coopération technique par la signature du contrat Formula One.

Ce contrat, valable 3 ans, consolide la très longue collaboration entre les deux entreprises.


SKF fournit plus de 150 composants pour une Formule 1 Ferrari. Au fil des années, l’importante expertise technique et l'expérience de SKF ont contribué au développement d'un certain nombre de systèmes avancés et innovants pour la
F1 Ferrari.

La nouvelle Ferrari F60, qui participera à la saison 2009, est équipée du nouveau Système de Récupération d’Energie Cinétique (SREC), dernière nouveauté en matière de développement cette année.

Le SREC estun système de récupération de l'énergie cinétique générée lors des freinages. Il permet de recharger les batteries et de libérer l’énergie lors des phases d’accélération et les manœuvres de dépassement.

Le SREC développé par Ferrari utilise des roulements spécialement conçus par SKF qui sont soumis à des accélérations et des charges extrêmement élevées. Lors des phases de test, ces roulements subissent des pics de température excédant 200 ° C.

Les nouveaux roulements utilisés pour cette application font appel à l’expertise de SKF dans différents domaines tels que la conception de roulement, la composition de l’acier, les matériaux de revêtement, les systèmes avancés de simulation et les outils de calcul.

Le développement du SREC offrira très probablement de nouveaux débouchés transposables à l’industrie automobile. Encore un autre exemple qui montre que la F1 est un extraordinaire et rapide banc d'essai des nouvelles technologies.

Pour plus d’informations, merci de contacter Mr Elgersifi Nourddine, responsable marketing au 0130127424.


Search

French Flag