topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF équipe la Fiat 500, élue « Voiture de l'année 2008 »

février 1, 2008

SKF fournit à la populaire Fiat 500 élue « Voiture de l'année 2008 » les roulements de roue avant et arrière, les joints homocinétiques ainsi que des pièces de moteur pour le système de distribution, l'entraînement auxiliaire et le système de refroidissement.

Lancée le 4 juillet 2007, la nouvelle Fiat 500 a immédiatement remporté un immense succès : elle a été récompensée par 5 étoiles EuroNCAP et plus de 105 000 commandes ont été passées en seulement 4 mois dans 2 pays, l'Italie et la France.

Le jury international du prix de la « Voiture de l'année », composé de journalistes spécialisés venant de 22 pays européens, a désigné la Fiat 500 « Voiture de l'année 2008 », devant la Mazda 2 et la Ford Mondeo. Les appréciations portaient sur : le design, le confort, la sécurité, le fonctionnement économique, la maniabilité, les performances, la commodité, le respect de l'environnement et enfin, le prix et le rapport qualité/prix.

Fidèle à sa politique de développement rapide de kits pour les voitures les plus récentes, SKF a mis au point un large éventail d'applications pour répondre à tout besoin de pièce de rechange pour la Fiat 500 :

  • Kits de roulements de roue – avant et arrière
  • Joints homocinétiques - côté roue
  • Butées d'embrayage
  • Kits de courroies de distribution
  • Galets-tendeurs de courroies
  • Kits d'entraînements auxiliaires
  • Courroies auxiliaires
  • Pompes à eau
  • Montage « top mount » pour suspension

Voir les informations détaillées ci-jointes.

Tous les kits mentionnés ci-dessous sont disponibles dans le catalogue en ligne SKF ainsi que dans la prochaine version de TecDoc (2_2008).

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Wheel bearing

Sub model

Model year

Front/Rear

SKF Wheel bearing kit

1.2

2007/10

Front

VKBA 3577

1.3, 1.4

2007/10

Front

VKBA 3539

1.2, 1.3, 1.4

2007/10

Rear

VKBA 3540


CV-joint kits – on the wheel side

Sub model

SKF CV-joint kits

1.2 8V

VKJA 3171

1.4 16V

VKJA 3171

1.3 MJET

VKJA 3165


Drive line - Clutch releaser

Sub model

SKF clutch release kit

1.2 8V

VKC 2183

1.4 16V

VKC 2183

1.3 MJET

VKC 2183



Engine – Timing drive system

Sub model (Engine code)

SKF Timing belt kit

SKF Timing tensioner kit

1.2 8V (169 A4.000)

Under development

VKM 12206

1.4 16V (169 A3.000)

VKMA 02204

VKM 12201

1.3 MJET (169 A1.000)

Timing Chain drive system



Engine – Auxiliary drive system

Sub model (Engine code)

AC / No AC

SKF Multi-V belt kit

SKF Multi-V belt

SKF Multi-V Tensioner kit

1.2 8V (169 A4.000)

Without AC

VKMV 4PK668

1.2 8V (169 A4.000)

With AC

VKMA 32040

VKMV 5PK1145

VKM 32023

1.4 16V (169 A3.000)

Without AC

 

VKMV 4PK668

1.4 16V (169 A3.000)

With AC

VKMA 32040

VKMV 5PK1145

VKM 32023

1.3 MJET (169 A1.000)

Without AC

VKMV 6PK1180

Under development

1.3 MJET (169 A1.000)

With AC

VKMV 6PK1310

Under development



Engine – Water Pump kits

Sub model (Engine code)

SKF Water pump kit

1.2 8V (169 A4.000)

VKPC 82251

1.4 16V (169 A3.000)

VKPC 82251

1.3 MJET (169 A1.000)

VKPC 85700



Suspension – Top mount

Sub model

SKF top mount kit

1.2 8V

Under development

1.4 16V

Under development

1.3 MJET

Under development


Search

French Flag