SKF publie son nouveau catalogue Kits de roulements de roues 2009 mars 29, 2009
Ce catalogue témoigne de la volonté de SKF de fournir l’offre de kits de roulements de roues la plus complète du marché de la rechange. Il comporte 2 familles de produits, les kits de roulements de roues et les kits de roulements de roues intégrés dans les disques/tambours de frein. Il est facile à utiliser, imprimé dans un esprit écologique et couvre une large gamme d’applications.
En effet, la gamme s’enrichit de 114 nouveaux kits ainsi que de 4821 nouvelles applications couvertes.
Au total, le catalogue de kits de roulements de roues SKF compte plus de 1014 références dont plus de 40% pour les véhicules asiatiques. Cette profondeur de gamme ainsi que la qualité des liens kits/applications permettent à SKF de couvrir 96% du parc automobile européen !
Le nouveau catalogue de roulement de roues est non-seulement facile à utiliser mais aussi respectueux de l’environnement !
De la conception à la distribution en passant par la fabrication, SKF œuvre en permanence à la préservation de notre environnement. C’est pourquoi, les catalogues SKF sont imprimés dans un esprit écologique avec du papier FSC* et des imprimantes certifiées FSC* .
A RETENIR
-114 nouveaux kits
-4821 nouvelles applications
-96% de couverture du parc européen
Nouveautés :
-Photos des produits pour une meilleure indentification du kit pour la bonne application
-Liste des kits qui contiennent des roulements ouverts devant être pré-graissés
-Liste des kits dont les roulements contiennent une bague ABS, le sens correct de montage peut être vérifié avec le détecteur de capteur magnétique SKF
Télécharger l'image du nouveau catalogue roulements de roues ici
Pour plus d’informations, merci de contacter Mr El gersifi Nourddine, responsable marketing au 0130127424.
*Le Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir une économie forestière respectueuse de l’environnement, supportable du point de vue social et économique
|