Simplifiez-vous la vie avec la gamme SKF de kits de transmission la plus complète du marché. octobre 15, 2009
La gamme de kits de transmission SKF propose une offre complète de joints homocinétiques (VKJA), de kits d’arbres de transmission (VKJC) et de kits de soufflets (VKJP) répondant aux différents besoins en matière de réparation.
Avec près de 400 nouvelles références créées depuis le lancement de la gamme, SKF est le fournisseur de transmissions le plus actif du marché.
Aujourd’hui avec une unité de production de joints homocinétiques et d’arbres de transmission en Italie, SKF propose près de 1500 références couvrant aussi bien les véhicules européens et asiatiques.
La valeur ajoutée de la gamme SKF :
- Couverture de gamme optimale
- Soufflet universel (VKJP 01000/01001) plébiscité par le marché grâce à son système exclusif de rainures
- Tous les composants nécessaires à une réparation de qualité sont inclus dans les kits (colliers, écrous, graisse etc …)
Pas de consigne chez SKF, fini :
- Les coûts de consignes à avancer (argent immobilisé)
- Le temps de gestion de la vielle matière (5 min par transmission)
- Les 15 % de vielles matières refusés en moyenne car irrécupérables (perte sèche pour le distributeur)
Les calculs montrent que le système de consignes engendre des pertes de marges allant jusqu’à 10%.
Télécharger la photo de la gamme de transmission ici
Pour plus d’informations, contactez Nourddine El Gersifi – 01.30.12.74.24 nourddine.el.gersifi@skf.com
|