SKF adopte la « stretchy attitude » en commercialisant une gamme de courroies élastiques pour le système d’accessoires. octobre 18, 2009
La technologie SKF se met au service d’une réparation simple et efficace du système d’accessoires avec les courroies élastiques et leur outil de montage SKF. En effet ce ne sont pas moins de 23 courroies élastiques qui composent la gamme SKF, en constante augmentation, et qui en fait une des plus complètes du marché.
Les courroies élastiques SKF permettent un ajustement parfait à chaque montage, quelque soit l’application, et sont spécialement conçue pour les tout derniers moteurs dépourvus de galets tendeurs (PSA 207/C2/C3 1.4 Hdi avec climatisation).
L’ajustement parfait avec un outil unique : VKN 300
Pour obtenir un ajustement parfait d’une manière encore plus simple et plus rentable l’outil de montage réutilisable SKF-VKN 300 offre la meilleure couverture du parc avec un outil unique. C’est bon pour les affaires et bon pour la planète !
Les avantages de l’outil SKF :
Notre solution complète pour la réparation du système d’accessoires apporte les avantages suivants :
- Avec son système exclusif de verrouillage sur la poulie, notre outil sur mesure simplifie la pose de la courroie élastique et rend la réparation plus simple et plus rapide
- L’outil de montage SKF-VKN 300 couvre la majorité des applications les plus courantes
- Plus besoin de racheter un outil jetable à chaque réparation grâce au VKN 300 réutilisable
- Outil de montage multimarques
Télécharger la photo du VKN 300 et de la courroie ici
Pour plus d’informations, contactez Nourddine El gersifi – 01.30.12.74.24 nourddine.el.gersifi@skf.com
|