Ce nouveau catalogue 2009 témoigne du renforcement continuel que SKF apporte aux solutions de transmissions. Il est facile à utiliser, imprimé dans un esprit écologique et couvre une large gamme d’applications.
Nouveau :
- Basé sur le retour de la clientèle les listes d’applications ont été imprimées au format « paysage » avec le nom du constructeur. En plus, les dimensions critiques des trois produits sont incluses dans la liste d’application.
- Des dessins avec dimensions de produits ont été ajoutés pour faciliter la recherche.
- Pour notre clientèle internationale, nous avons adapté le glossaire “ facile à utiliser” dans 11 langues différentes. Le glossaire est basé sur des symboles universels et des abréviations.
La gamme :
Depuis le dernier communiqué sur le précédent catalogue, il y a eu plusieurs développements sur la gamme transmission SKF.
362 nouveaux kits ont été ajoutés à la gamme :
- 65 kits de joints homocinétiques
- 146 kits de transmissions
- 171 kits de soufflets
En plus des changements novateurs sur la mise en page, nous sommes fiers d’annoncer un complément du catalogue avec nos kits de soufflets universels. Pourquoi universel ? Ce produit a une taille qui s’adapte à toutes les applications VL. Les soufflets peuvent être découpés et les circlips peuvent être fixés en conséquence.
Le kit est disponible en multi pack standard par 12 mais également en pack unitaire (1 soufflet, 1 collier de serrages externe et interne et 1 berlingot de graisse).
Au total, notre gamme de transmission a augmenté de 35 % depuis le dernier catalogue avec une gamme complète de plus de 1400 références dont 25% pour les voitures asiatiques.
Le nouveau catalogue de transmission est non-seulement facile à utiliser mais aussi respectueux de l’environnement !
De la conception à la distribution en passant par la fabrication, SKF œuvre en permanence à la préservation de notre environnement. C’est pourquoi, les catalogues SKF sont imprimés dans un esprit écologique avec du papier FSC* et des imprimantes certifiées FSC* .
Télécharger l'image du nouveau catalogue de transmission ici
*Le Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir une économie forestière respectueuse de l’environnement, supportable du point de vue social et économique