topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF publie son nouveau catalogue de Galets tendeurs et enrouleurs pour poids lourds

septembre 3, 2009

Leader mondial sur le marché de la rechange automobile, SKF est fier de fournir des outils précis et bien conçus. Ce nouveau catalogue de 16 pages est la preuve du renforcement continuel que SKF apporte aux solutions moteur pour les véhicules industriels. Au total, notre gamme couvre 85 % des sept marques de poids lourds les plus importantes en Europe.

Les nouveautés :

  • 68 kits incluant 48 galets tendeurs automatiques et 20 galets enrouleurs
  • Une recherche plus facile grâce à une liste des kits avec applications simplifiées
  • La liste complète des Kits SKF avec correspondance constructeur
  • Photos des galets avec les principales côtes

Amélioration du design:

Le tendeur ajuste automatiquement la tension sur la courroie, et empêche, de par son design, le glissement de la courroie. Les tests effectués montrent que le galet tendeur automatique de SKF est le plus robuste et le plus durable sur le marché. Sa qualité dépasse même, dans certains cas, celle de l’origine (OE). Les remontés terrain ont confirmé que les réparateurs préfèrent le design amélioré des galets SKF : VKMCV 54003, VKMCV 56001, VKMCV 53003, couvrant la plupart des constructeurs tels que Volvo, Scania et Renault (voir photos ci-dessous).


Photos des galets au design amélioré

Instaurez la confiance chez les clients avec les solutions pour véhicules industriels SKF.

Le nouveau catalogue est non-seulement facile à utiliser mais aussi respectueux de l’environnement !

De la conception à la distribution en passant par la fabrication, SKF œuvre en permanence à la préservation de notre environnement. C’est pourquoi, les catalogues SKF sont imprimés dans un esprit écologique avec du papier FSC* et des imprimantes certifiées FSC*.

*Le Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir une économie forestière respectueuse de l’environnement, supportable du point de vue social et économique

Pour plus d’information, merci de contacter Mr Nourddine El Gersifi - 01.30.12.74.24 nourddine.el.gersifi@skf.com


Search