Ce catalogue moteur 2008 témoigne de la volonté de SKF de fournir l’offre moteur la plus complète du marché de la rechange avec un total de plus de 2700 kits pour véhicules européens et asiatiques. Les kits de distribution SKF couvre 96% du parc automobile européen. L’intérêt croissant accordé au développement des gammes asiatiques est une fois de plus présent ici : rien que cette année, la gamme a augmenté de 18% et la couverture asiatique des kits de distribution s’élevait à 85% à fin 2007.
Pour faciliter la recherche de kits et la réparation du système dans son ensemble, tous les produits moteurs ont été groupés dans un seul catalogue simple à utiliser. Mis à jour chaque année, le catalogue moteur SKF tout-en-un est unique car il regroupe 3 familles de produits (kits de distribution, kits de pompe à eau, kits d’accessoires comprenant les courroies auxiliaires lancées récemment) et facilite ainsi la sélection de tous les kits nécessaires à une réparation complète. Une fois le modèle sélectionné, l’utilisateur pourra choisir en un clin d’œil le kit de distribution, la courroie et les galets ainsi que la pompe à eau. Pas de risque d’erreur. La composition des kits, les photos des galets et des pompes à eau ainsi que les diagrammes moteurs permettent de s’assurer très facilement que la sélection des kits est correcte.
NOUVEAUX:
- description détaillée du contenu des kits disponible dans la partie applications
- en complément des photos de produits, le catalogue propose des diagrammes de du cheminement de courroie
- la gamme complète de kits moteurs est classée par applications (pompe à eau incluses)
- Le catalogue moteur 2008 est imprimé dans un esprit écologique avec du papier FSC* et des imprimantes certifiées FSC*
Le catalogue multi langues comprend des informations mises à jour concernant la nouvelle gamme de courroies auxiliaires : plus de 600 références; toutes avec une longueur OE exacte. SKF ne fait aucun compromis : une courroie de mauvaise longueur peut engendrer des dommages importants: mauvaises tensions, bruits ou vibrations. Tous les garagistes le savent : ils recherchent une longueur exacte de courroie pour éviter un quelconque problème.
Au total, la gamme de kit auxiliaire a augmenté de 150% depuis la dernière édition du catalogue avec un total de 1000 références.
Le catalogue comprend les dernières applications pour véhicules légers tels que Ford C-Max, Citroën C8, Peugeot 807, Citroën C4 Picasso, Peugeot 307, Peugeot 407, Audi A3, VW Eos, Golf V,
VW Touran, Alfa 159, Opel Astra G...
Comparé aux précédentes éditions, ce catalogue publiera 65% de références en plus avec 900 nouvelles références.
*Le Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir une économie forestière respectueuse de l’environnement, supportable du point de vue social et économique.