|
|
  |
|
|
|
SKF fait gagner du temps aux flottes PLjuin 2, 2008
SKF a mis sur le marché une gamme de tendeurs automatiques de conception améliorée. Ce design plus performant est le résultat de la coopération de SKF avec les principaux fournisseurs de galets, constructeurs, et flottes du monde entier. Cette gamme répond à la politique de SKF, qui a pour objectif de faire gagner du temps à ses clients.
Lorsqu’un camion ne rapporte pas d’argent car il est immobilisé pour une opération de maintenance, il coûte de l’argent. Un des moyens de l’éviter consiste à ne monter que des produits sûrs, sans entretien, et dont la durée de vie est longue. C’est pourquoi SKF a lancé une gamme de galets tendeurs automatiques pour système auxiliaire sur le marché de la rechange PL–. Le tendeur ajuste automatiquement la tension sur la courroie, et empêche, de par son design, le glissement de la courroie. Il permet un contact plus important entre la courroie et les accessoires (alternateur, climatisation, pompe), un meilleur transfert de puissance, et donc une durée de vie accrue de l’ensemble du système.
Les test effectués montrent que le galet tendeur automatique de SKF est le plus robuste et le plus durable sur le marché. Sa qualité dépasse même, dans certains cas, celle de l'origine (OE).
Pour télécharger l'image du VKMCV faire un click droit :
|
|