topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF, une seule source pour votre parc asiatique !

octobre 14, 2009

Plus besoin de chercher ailleurs grâce aux kits asiatiques SKF.

Aujourd’hui les véhicules asiatiques représentent 20 % de l’ensemble du parc automobile européen avec une croissance annuelle de 8 à 10%.

SKF a donc investi du temps et des ressources dans l’extension de sa gamme de produits asiatiques afin de répondre aux besoins de sa clientèle grâce à ses centres de développement de produits à Singapour et Shanghai et à son expertise technique unique.

Ce que nous proposons :

En couvrant plus de 90 % des modèles Toyota et fournisseur des marques telles que Honda, Mazda, Mitsubishi, Hyundai et bien d'autres, SKF est votre référence en kits de qualité d’origine.

En ce qui concerne les roulements de roues, SKF couvre 95 % du parc Toyota – fabricant numéro 1 de voitures dans le monde qui représente 84 % de toutes les voitures asiatiques. SKF est le fournisseur d’équipements de première monte des constructeurs leaders japonais et coréens, c’est pourquoi SKF est le fournisseur en qui vous pouvez compter pour la qualité OE. Avec une couverture de 95 % pour le parc Toyota, SKF répond à vos besoins en rassemblant tout dans une même boîte.

Si c’est un système de distribution dont vous avez besoin, ne cherchez pas plus loin ! Avec plus de 90 % de couverture pour le système de distribution Toyota, SKF est la référence incontestée sur le marché de la rechange automobile. De plus, SKF est le seul fournisseur qui offre des kits de distribution avec des joints moteurs pour les voitures asiatiques : un petit investissement aujourd’hui pour éviter de sérieux problèmes demain.

En ce qui concerne les roulements de roues, SKF couvre 95 % du parc Toyota – fabricant numéro 1 de voitures dans le monde qui représente 84 % de toutes les voitures asiatiques. SKF est le fournisseur d’équipements de première monte des constructeurs leaders japonais et coréens, c’est pourquoi SKF est le fournisseur en qui vous pouvez compter pour la qualité OE. Avec une couverture de 95 % pour le parc Toyota, SKF répond à vos besoins en rassemblant tout dans une même boîte.

Si c’est un système de distribution dont vous avez besoin, ne cherchez pas plus loin ! Avec plus de 90 % de couverture pour le système de distribution Toyota, SKF est la référence incontestée sur le marché de la rechange automobile. De plus, SKF est le seul fournisseur qui offre des kits de distribution avec des joints moteurs pour les voitures asiatiques : un petit investissement aujourd’hui pour éviter de sérieux problèmes demain.

Du côté du système auxiliaire, SKF couvre des applications pour Toyota (Avensis, Aygo, Carina, Corolla, Starlet...), Honda (Accord, Civic, CR-V, FR-V...), Mazda (121, 3, 323...), Mitsubishi (Lancer...), Nissan (Micra...) et pour assurer une bonne tension et une performance optimale du système d’entraînement d‘accessoires, SKF a récemment lancé une nouvelle gamme de courroies multi-V pour les voitures Asiatiques qui correspond au millimètre près à la longueur d’origine.

Au total, SKF couvrent 96 % des voitures circulant en Europe (marque asiatiques et européennes). Ne contraignez pas vos clients avec plusieurs fournisseurs, tirez avantage de cette superbe opportunité de travailler avec un seul et unique fournisseur : SKF, votre référence pour les kits Européens et Asiatiques.

Télécharger la photo "éventail" pour la gamme asiatique ici

Pour plus d’informations, merci de contacter: Nourddine El Gersifi – 01.30.12.74.24 nourddine.el.gersifi@skf.com


Search

French Flag