topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Instructions de montage spécifiques pour les kits de distribution !

mai 22, 2009

Unique sur le marché !

Des instructions de montage générique sont toujours incluses dans les kits de distributions SKF cependant, pour de plus en plus d’applications le montage est complexe et long.

C’est pourquoi, pour aider les réparateurs à entretenir les moteurs modernes, toujours plus sophistiqués, SKF a développé des instructions de montage spécifiques décrivant toutes les étapes du montage/démontage de l’application et donnant des conseils indispensables (réglages des galets tendeurs automatiques, couple, outillage nécessaire).

>> Près de 150 instructions de montage spécifiques couvrent les kits de distribution les plus courants et permettent ainsi d’éliminer les risques de casses moteur. SKF est le seul équipementier du marché à propose cette solution.

Que contiennent les instructions de montage spécifiques ?

Chaque instruction spécifique de montage inclus :

- Les valeurs de tension

- Les méthodes de réglage des galets

- Les croquis de montage

- Des Images avec le positionnement des composants

- Les outils nécessaires pour la réparation

- Les instructions de montages étape par étape

Comment savoir si les instructions de montages spécifiques sont incluses dans les kits SKF ?

Grâce aux stickers encadrés en rouge placés sur la boite !

Installez la confiance avec les kits de distribution SKF : toutes les informations dont le réparateur a besoin pour une réparation complète et professionnelle !

Pour télécharger l'image du stickers "Instructions de montage spécifiques" cliquer ici

Pour plus d’informations, merci de contacter El gersifi Nourddine au 01 30 12 74 24.


Search

French Flag