SKF enrichit son site internet www.vsm.skf.comoctobre 19, 2009
Afin de répondre plus efficacement aux attentes de ses clients, SKF a décidé de revoir le contenu de son site internet. Le site s’est donc enrichi de nouvelles rubriques et apporte de réelles informations produits.
Que trouverez-vous de nouveau sur ce site ?
- Une rubrique « Espace documentaire » améliorée : C’est une rubrique plus complète qu’offre SKF à ses clients afin de leur présenter tous les documents publicitaires SKF en circulation. Vous y trouverez brochures, flyers et dépliants en téléchargement libre.
- Une rubrique « Analyse de pannes » : Cette rubrique tout à fait exclusive est un extrait du guide d’analyse de pannes Pole Position qui recense les pannes les plus fréquentes avec cause, origine du problème et symptômes. Cette rubrique est structurée selon les lignes de produits afin de faciliter les recherches.
- Une rubrique « Nouveautés » plus complète : En plus des communiqués de presse déjà présents par le passé, d’autres sous-rubriques viennent s’ajouter pour répondre le mieux aux attentes des clients. En s’intéressant à cette partie du site internet vous aurez ainsi accès aux bulletins techniques, au très populaire INFO KIT, newsletter SKF comprenant plusieurs articles sur les lignes de produits SKF et au dernier RFU (Range follow-up) avec incontournables et additifs. Rappelons en outre que tous ces documents sont téléchargeables via le site d’un simple click ce qui laisse à chacun la possibilité de créer son propre répertoire SKF.
Avec toutes ces nouveautés, toutes les raisons sont réunies pour se rendre sur le site www.vsm.skf.com afin de découvrir toute l’actualité de la rechange véhicules SKF et se tenir au courant des dernières nouveautés sur le marché.
Pour plus d’informations, contactez Nourddine El gersifi – 01.30.12.74.24 nourddine.el.gersifi@skf.com
|