topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

Courroies de distribution

90 % des défaillances de fonctionnement du moteur sont dues à des problèmes basiques, qu'il est très souvent possible de prévenir par une installation et un entretien appropriés. La courroie de distribution joue un rôle essentiel dans le moteur d'un véhicule et un problème de courroie peut endommager votre moteur.

Voici une liste des symptômes qui vous aideront peut-être à déterminer l'origine de la panne : 

        - Courroie usée sur un des côtés
        - Courroie endommagée
        - Courroie coupée en deux
        - Dents cisaillées


Search