VKBA 3205 - Kit de roulements de roue

SKF pour une réparation de qualité.

VKBA3205
VKBA3205
Référence: VKBA3205 Type: Kit de roulements de roue

Description de la production

  • Inclut tous les composants nécessaires pour réaliser un remplacement complet du roulement de roue.
  • Inclut un roulement de roue SKF pour des performances optimisées.
  • La sécurité des véhicules est une priorité pour SKF et nos pièces de haute qualité sont conçues pour permettre de réaliser des réparations sûres et durables.
  • Le produit doit être installé par un mécanicien qualifié utilisant les outils corrects et dans le strict respect des instructions fournies par SKF et des instructions de montage du véhicule.
  • Scannez le flash code de la boîte du produit pour accéder aux instructions SKF et à des informations techniques et produit plus détaillées.

Liste de pièces

Référence Quantité Description
Bague d'étanchéité 1
Bague d'étanchéité 1
Joint d'étanchéité, chemise de cylindre 1
Support 1
Support 1

Informations complémentaires

Véhicules associés (24)

-
Véhicule Type de carrosserie Année CV/kW Code moteur
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i Véhicule tout terrain fermé 1996 - 1998 118 / 87 KA24
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i Véhicule tout terrain fermé 1993 - 1996 124 / 91 KA24E
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) Véhicule tout terrain fermé 1996 - 1998 116 / 85 KA24
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD Véhicule tout terrain fermé 1993 - 1996 100 / 74 TD27
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD Véhicule tout terrain fermé 1996 - 1998 125 / 92 TD27E
NISSAN NAVARA (D21) 2.4 Pick-up 1992 - 1997 124 / 91 Z24i
NISSAN NAVARA (D21) 2.4 4x4 Pick-up 1992 - 1997 124 / 91 KA24E
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD Véhicule tout terrain fermé 1998 - 2000 150 / 110 VG33E
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD Véhicule tout terrain fermé 1997 - 2004 170 / 125 VG33E
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD Véhicule tout terrain fermé 2000 - 2004 220 / 162 VQ35
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 4WD Pick-up 1986 - 1992 101 / 74 Z24i
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD Pick-up 1986 - 1991 75 / 55 SD25
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD Pick-up 1987 - 1998 80 / 59 TD25
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD Pick-up 1987 - 1998 99 / 73 TD27
NISSAN TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD Véhicule tout terrain fermé 1987 - 1993 103 / 76 Z24i
NISSAN TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD Véhicule tout terrain fermé 1989 - 1996 99 / 73 TD27T
NISSAN TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD Véhicule tout terrain fermé 1990 - 1995 148 / 109 VG30E
NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD Véhicule tout terrain fermé 1996 - 2007 118 / 87 KA24E
NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD Véhicule tout terrain fermé 1996 - 2002 116 / 85 KA24E
NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD Véhicule tout terrain fermé 1993 - 1997 124 / 91 KA24E

Numéros d'origine

[oeNumbersText]
Constructeur / Numéro d'origine
FORD 1954435
FORD 1954437
NISSAN 40210-0F000
NISSAN 40210-2S600
NISSAN 40210-50W00
NISSAN 40215-0F000
NISSAN 40215-2S600
NISSAN 40215-50W00