VKM 31085 - Spannrolle, Keilrippenriemen

SKF für eine hochwertige Reparatur.

VKM31085
VKM31085
Artikelnummer: VKM31085Ausführung: Spannrolle, Keilrippenriemen
Artikelinformation:
  • Durchmesser: 70 mm
  • Breite: 24 mm
  • Spannrollenbetätigung: automatisch
  • alternativer Reparatursatz: VKM 38202-1
  • komplette Riemenscheibeneinheit

Produktbeschreibung

  • SKF Multi-V-Spannrollen für eine hochwertige Reparatur.
  • Enthält ein SKF-Lager für eine optimierte Leistung.
  • Fahrzeugsicherheit hat bei SKF höchste Priorität, und unsere hochwertigen Teile sind für eine sichere und dauerhafte Reparatur ausgelegt.
  • Das Produkt muss von einem sachkundigem Mechaniker mit der richtigen Ausrüstung und strikt gemäß den Anweisungen von SKF und der Montageanleitung des Fahrzeugs installiert werden.
  • Scannen Sie den QR-Code am Produktverpackungs-Etikett ein, um SKF Anweisungen und detailliertere Produktinformationen sowie technische Daten zu erhalten.

Passende Fahrzeuge (9)

Related Vehicles Text
FahrzeugAufbauartJahrPS/kWMotorcode
SKODA FABIA I (6Y2) 1.0Schrägheck1999 - 200250 / 37AQV, ARV
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4Schrägheck2000 - 200260 / 44AZE, AZF
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4Schrägheck1999 - 200368 / 50AME, AQW, ATZ
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4Kombi2000 - 200368 / 50AME, AQW, ATZ
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4Kombi2000 - 200360 / 44AZE, AZF
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4Kasten/Kombi2001 - 200368 / 50AME, AQW, ATZ
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4Stufenheck2001 - 200368 / 50AME, AQW, ATZ
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4Stufenheck2000 - 200260 / 44AZE, AZF
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0Schrägheck1998 - 200050 / 37AHT

OE-Nummern

OE-Nummern Text
Hersteller / OE-Nummer
AUDI 047 903 306 C
SEAT 047 903 306 C
SKODA 047 903 306 C
VW 047 903 306 C