VKJP 8401 - Bälgsats, drivaxel

SKF universaldamasksats för en reparation av hög kvalitet.

VKJP8401
VKJP8401
Artikelnummer: VKJP8401Typ: Bälgsats, drivaxel
Information om artikeln:
  • Höjd: 105 mm
  • Innerdiameter 1: 22 mm
  • Innerdiameter 2: 94 mm

Produktbeskrivning

  • SKF damasksats för ett komplett utbyte.
  • Högsta kvalitet i enlighet med OE-specifikationer.
  • Fordonssäkerhet är en prioritering för SKF och våra delar av hög kvalitet är konstruerade för säkra och hållbara reparationer.
  • Produkter måste monteras av kompetenta mekaniker med rätt verktyg och helt i enlighet med SKFs anvisningar och fordonets monteringsinstruktioner.
  • Skanna QR-koden på förpackningens etikett för att hämta SKFs anvisningar och mer detaljerad produktinformation samt teknisk information.

Relaterade fordon (26)

-
FordonKarosstypÅrHk/kWMotorkod
BMW 3 (E36) 316 iSedan1990 - 1993100 / 73M40 B16 (164E1)
BMW 3 (E36) 316 iSedan1990 - 1993102 / 75M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 316 iSedan1993 - 1998102 / 75M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 318 iSedan1990 - 1993113 / 83M40 B18 (184E1)
BMW 3 (E36) 318 iSedan1993 - 1998115 / 85M43 B18 (184E2)
BMW 3 (E36) 318 isSedan1993 - 1998140 / 103M42 B18 (184S1)
BMW 3 (E36) 320 iSedan1990 - 1998150 / 110M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 Compact (E36) 316 iHalvkombi1994 - 2000102 / 75M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 318 tdsHalvkombi1994 - 200190 / 66M41 D17 (174T1)
BMW 3 Compact (E36) 318 tiHalvkombi1995 - 2000140 / 103M44 B19 (194S1)
BMW 3 Compact (E36) 318 tiHalvkombi1994 - 1995140 / 103M42 B18 (184S1)
BMW 3 Convertible (E36) 318 iCabriolet1994 - 1999115 / 85M43 B18 (184E2)
BMW 3 Convertible (E36) 320 iCabriolet1993 - 1999150 / 110M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 Coupe (E36) 316 iCoupé1993 - 1999102 / 75M43 B16 (164E2)
BMW 3 Coupe (E36) 318 isCoupé1995 - 1999140 / 103M44 B19 (194S1)
BMW 3 Coupe (E36) 318 isCoupé1992 - 1995140 / 103M42 B18 (184S1)
BMW 3 Coupe (E36) 320 iCoupé1992 - 1999150 / 110M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 Touring (E36) 318 iKombi1995 - 1999116 / 85M43 B18 (184E2)
BMW 3 Touring (E36) 318 tdsKombi1995 - 199990 / 66M41 D17 (174T1)
BMW 3 Touring (E36) 320 iKombi1995 - 1999150 / 110M52 B20 (206S3)