VKM 38026 - Spännrulle, aggregatrem

SKF för reparation av hög kvalitet.

VKM38026
VKM38026
Artikelnummer: VKM38026Typ: Spännrulle, aggregatrem
Information om artikeln:
  • Diameter: 95 mm
  • Bredd[mm]: 26
  • Spännmetod, spännrulle: automatisk

Produktbeskrivning

  • SKF lager för Multi-V drivremmens spännare för en reparation av hög kvalitet.
  • Innehåller ett SKF lager för optimala prestanda.
  • Fordonssäkerhet är en prioritering för SKF och våra delar av hög kvalitet är konstruerade för säkra och hållbara reparationer.
  • Produkter måste monteras av kompetenta mekaniker med rätt verktyg och helt i enlighet med SKFs anvisningar och fordonets monteringsinstruktioner.
  • Skanna QR-koden på förpackningens etikett för att hämta SKFs anvisningar och mer detaljerad produktinformation samt teknisk information.

Relaterade fordon (119)

-
FordonKarosstypÅrHk/kWMotorkod
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2Coupé2003 - 2008218 / 160EGX
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2Cabriolet2004 - 2008218 / 160EGX
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6Cabriolet2004 - 2006335 / 246EGZ
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6Coupé2004 - 2007335 / 246EGZ
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026)Sedan1997 - 2000170 / 125M 112.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029)Sedan1997 - 2000197 / 145M 112.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033)Sedan1997 - 2000306 / 225M 113.944
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061)Sedan2000 - 2007170 / 125M 112.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081)Sedan2002 - 2007170 / 125M 112.916
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064)Sedan2000 - 2007218 / 160M 112.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084)Sedan2002 - 2007218 / 160M 112.953
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076)Sedan2004 - 2007367 / 270M 113.988
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764)Coupé2002 - 2008218 / 160M 112.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086)Kombi1997 - 2000170 / 125M 112.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088)Kombi2000 - 2001170 / 125M 112.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089)Kombi1997 - 2001197 / 145M 112.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093)Kombi1997 - 2001306 / 225M 113.944
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261)Kombi2001 - 2007170 / 125M 112.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281)Kombi2002 - 2007170 / 125M 112.916
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264)Kombi2001 - 2007218 / 160M 112.946

OE-nummer

-
Tillverkare / OE nummer
CHRYSLER 5096525AA
MERCEDES-BENZ 112 200 00 70
MERCEDES-BENZ 112 200 01 70
MERCEDES-BENZ 112 200 03 70
MERCEDES-BENZ 112 200 06 70
MERCEDES-BENZ 112 200 08 70
MERCEDES-BENZ 112 200 09 70