VKM 31116 - Germe makarasi, Kanalli V kayisi

Sorunsuz bir tamirat için SKF.

VKM31116
VKM31116
ürün Numarası: VKM31116Model: Germe makarasi, Kanalli V kayisi
Ürün Bilgileri:
  • Çap: 65 mm
  • Genislik: 26 mm
  • Germe makarasi kullanimi: otomatik

Ürün açıklaması

  • Sorunsuz bir tamirat için SKF Multi-V gergi rulmanı.
  • En iyi performans için SKF rulmanı içerir.
  • Araç güvenliği, SKF önceliği olup yüksek kaliteli parçalarımız güvenliğe ve uzun süre dayanıklı tamiratlara yönelik olarak tasarlanmıştır.
  • Ürün, doğru ekipman kullanılarak ve SKF talimatlarına ve aracın montaj talimatlarına harfiyen uyularak bilgili mekanikerler tarafından monte edilmelidir.
  • SKF talimatlarına ve daha ayrıntılı ürün ve teknik bilgilerine erişmek için ürün kutusu etiketindeki QR kodunu taratın.

İlgili araçlar (49)

-
AraçGövde tipiYılHP/kWMotor Kodu
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSIHatchback2011 - 2015185 / 136CAVG, CTHG, CTJA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSIHatchback2011 - 2015185 / 136CAVG, CTHG, CTJA
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSIMPV2010 - 150 / 110CAVA, CNWB, CTHA
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSIHatchback2009 - 150 / 110CAVF, CNUB, CTHF, CTJB
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSICoupe2009 - 150 / 110CAVF, CNUB, CTHF, CTJB
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI CupraCoupe2009 - 180 / 132CAVE, CTHE, CTJC
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSIStation Wagon2012 - 150 / 110CAVF, CNUB, CTHF, CTJB
SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RSHatchback2010 - 2014180 / 132CAVE, CTHE
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RSStation Wagon2010 - 2014180 / 132CAVE, CTHE
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSIHatchback2011 - 160 / 118CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSICabrio2011 - 2016160 / 118CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
VW CC (358) 1.4 TSI MultiFuelCoupe2011 - 2016160 / 118CKMA
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSICabrio2008 - 2015160 / 118CAVD, CTHD
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSIHatchback2006 - 2008140 / 103BMY
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSIHatchback2008 - 2013160 / 118CAVD, CNWA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSIHatchback2006 - 2008170 / 125BLG
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSIHatchback2006 - 2008140 / 103BMY
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSIHatchback2005 - 2008170 / 125BLG
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSIStation Wagon2007 - 2009140 / 103BMY
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSIStation Wagon2008 - 2009160 / 118CAVD

OE numaraları

-
Üretici / OE Numarası
AUDI 03C 145 299 AC
AUDI 03C 145 299 AE
AUDI 03C 145 299 AF
AUDI 03C 145 299 P
SEAT 03C 145 299 AC
SEAT 03C 145 299 AE
SEAT 03C 145 299 AF
SEAT 03C 145 299 K
SEAT 03C 145 299 L
SEAT 03C 145 299 P
SKODA 03C 145 299 AC
SKODA 03C 145 299 AE
SKODA 03C 145 299 AF
SKODA 03C 145 299 P
VW 03C 145 299 AC
VW 03C 145 299 AE
VW 03C 145 299 AF
VW 03C 145 299 K
VW 03C 145 299 L
VW 03C 145 299 P